Pas encore de compte ? Inscrivez-vous !
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

UT22B

UT22B Rail DIN isolé univers 7,5mm,  1 travée

UT22B

Rail DIN isolé univers 7,5mm, 1 travée

Référence:UT22B
pc.
EAN:

3250616301511

Cond.:1 pc.
Caractéristiques techniques
Matière:acier
Type de traitement de surface:galvanise à chaud
Profondeur produit installé:7,5 mm
Hauteur produit installé:35 mm
Longueur:206 mm
Largeur produit installé:206 mm
Largeur de languette:7,5 mm
Directive européenne WEEE:non concerné
Nom de gamme:univers
  • UT22B
    UT22B Rail DIN isolé univers 7,5mm,  1 travée
    UT22B
  • UT22B Rail DIN isolé univers 7,5mm,  1 travée
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.