Pas encore de compte ? Inscrivez-vous !
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

U842B

U842B rail DIN 7,5mm

U842B

rail DIN 7,5mm

Référence:U842B
pc.
EAN:

4010330552182

Cond.:1 pc.
Caractéristiques techniques
Matière:acier
Type de traitement de surface:galvanise à chaud
Profondeur produit installé:7,5 mm
Hauteur produit installé:35 mm
Longueur:248 mm
Largeur produit installé:248 mm
Largeur de languette:35 mm
Directive européenne WEEE:non concerné
Nom de gamme:univers Z
  • U842B
    U842B rail DIN 7,5mm
    U842B
  • U842B rail DIN 7,5mm
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.