Pas encore de compte ? Inscrivez-vous !
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

S35S

S35S Obturateur en bande 12 M

S35S

Obturateur en bande 12 M

Référence:S35S
pc.
EAN:

4010330662621

Cond.:10 pc.
Caractéristiques techniques
Couleur RAL:RAL 9010 - Blanc pur
Couleur:blanc  
Couleur:blanc paloma
Type de traitement de surface:non traitée
Profondeur produit installé:12 mm
Hauteur produit installé:54 mm
Largeur produit installé:219 mm
Directive européenne WEEE:non concerné
Nom de gamme:volta, univers Z
  • S35S
    S35S Obturateur en bande 12 M
    S35S
  • S35S Obturateur en bande 12 M
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.