Pas encore de compte ? Inscrivez-vous !
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

FZ598N

FZ598N Loquet plastique de rechange

FZ598N

Loquet plastique de rechange

Référence:FZ598N
pc.
EAN:

3250612778256

Cond.:1 pc.
Caractéristiques techniques
Type de fermeture de la porte:Loquet rabattable
Couleur RAL:RAL 9010 - Blanc pur
Couleur:blanc  
Couleur:blanc
Matière:matière plastique
Profondeur produit installé:5 mm
Hauteur produit installé:165 mm
Largeur produit installé:40 mm
Directive européenne WEEE:non concerné
  • FZ598N
    FZ598N Loquet plastique de rechange
    FZ598N
  • FZ598N Loquet plastique de rechange
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.