Pas encore de compte ? Inscrivez-vous !
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

FZ428

FZ428 Entrée de câbles,  univers,  IP44/54

FZ428

Entrée de câbles, univers, IP44/54

Référence:FZ428
pc.
EAN:

3250612779284

Cond.:1 pc.
Caractéristiques techniques
Couleur:blanc  
Matière:matière plastique
Type de traitement de surface:spécial
Profondeur produit installé:282 mm
Hauteur produit installé:116 mm
Largeur produit installé:171 mm
Type d'accessoire:Autre
Directive européenne WEEE:non concerné
Indice de protection IP:IP54
Nom de gamme:univers
  • FZ428
    FZ428 Entrée de câbles,  univers,  IP44/54
    FZ428
  • FZ428 Entrée de câbles,  univers,  IP44/54
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.