Pas encore de compte ? Inscrivez-vous !
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

FZ425

FZ425 Entrée de cables,  univers,  fermé

FZ425

Entrée de cables, univers, fermé

Référence:FZ425
pc.
EAN:

3250612778997

Cond.:1 pc.
Caractéristiques techniques
Couleur:blanc  
Matière:matière plastique
Type de traitement de surface:non traitée
Profondeur produit installé:104 mm
Hauteur produit installé:15 mm
Largeur produit installé:220 mm
Nombre d'entrée de câbles:20
Type d'accessoire:Autre
Directive européenne WEEE:non concerné
Nom de gamme:univers
  • FZ425
    FZ425 Entrée de cables,  univers,  fermé
    FZ425
  • FZ425 Entrée de cables,  univers,  fermé
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.