Pas encore de compte ? Inscrivez-vous !
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

FZ004N

FZ004N Porte,  univers,  gauche,  coffret 500x1050

FZ004N
FZ004N Porte,  univers,  gauche,  coffret 500x1050
Product Drawing Portes pleines gauches tôle d`acier

Porte, univers, gauche, coffret 500x1050

Référence:FZ004N
pc.
EAN:

3250612776528

Cond.:1 pc.
Caractéristiques techniques
Position prévue pour la porte:à gauche
Couvercle/porte transparent(e):non
Type de portes pour les armoires électriques:porte partielle
Type de fermeture de la porte:Pas de fermeture
Nombre de portes:1
Couleur RAL:RAL 9010 - Blanc pur
Couleur:blanc  
Matière:tôle d`acier
Type de traitement de surface:revêtement pur poudre
Profondeur produit installé:12 mm
Hauteur produit installé:469 mm
Largeur produit installé:498 mm
Nombre de travée de large:2
Directive européenne WEEE:non concerné
Indice de protection IP:IP54
Nom de gamme:univers
  • FZ004N
    FZ004N Porte,  univers,  gauche,  coffret 500x1050
    FZ004N
  • FZ004N
    Product Drawing Portes pleines gauches tôle d`acier
  • FZ004N Porte,  univers,  gauche,  coffret 500x1050
  • Product Drawing Portes pleines gauches tôle d`acier
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.