Pas encore de compte ? Inscrivez-vous !
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

FWB42GS

FWB42GS Coffret FWB,  univers,  IP44,650x500x161, QC

FWB42GS

Coffret FWB, univers, IP44,650x500x161, QC

Référence:FWB42GS
pc.
EAN:

3250612736744

Cond.:1 pc.
Caractéristiques techniques
Mode de fixation:encastré, en saillie, semi-encastré
Type de couvercle:Avec découpe
Couvercle/porte transparent(e):oui
type de couvercle:porte
Type de fermeture de la porte:Loquet rabattable
Nombre de portes:1
Nombre de serrure de la porte:1
Couleur:blanc  
Couleur:blanc
Matière:acier
Matériaux corps châssis:acier
Type de traitement de surface:revêtement pur poudre
Profondeur produit installé:161 mm
Hauteur produit installé:650 mm
Largeur produit installé:550 mm
Nombre rangées:8
Nombre de rails:8
Degré de protection et norme pour plaque signalétique:IP44 - EN 60529 --- IP44 - DIN VDE 0470-1
Norme de produit basse tension pour plaque signalétique:VDE 0660-600-2/-3
Classe de protection:classe II
Indice de protection IP:IP44
  • FWB42GS
    FWB42GS Coffret FWB,  univers,  IP44,650x500x161, QC
    FWB42GS
  • FWB42GS Coffret FWB,  univers,  IP44,650x500x161, QC
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.