Pas encore de compte ? Inscrivez-vous !
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

FWB31S

FWB31S Coffret FWB,  univers,  IP44,500x300x161, QC

FWB31S

Coffret FWB, univers, IP44,500x300x161, QC

Référence:FWB31S
pc.
EAN:

3250612735631

Cond.:1 pc.
Caractéristiques techniques
Mode de fixation:encastré, en saillie, semi-encastré
Avec guide-câble:oui
Compatible avec montage Rail DIN:oui
Type de couvercle:Avec découpe
Forme de couvercle:fermé
Couvercle/porte transparent(e):non
type de couvercle:couvercle
Type de fermeture de la porte:Loquet rabattable
Nombre de portes:1
Nombre de serrure de la porte:1
Poids du cuivre contenu dans le produit:0,036 kg
Couleur:blanc  
Couleur:blanc
Matière:tôle d`acier
Matériaux corps châssis:acier
Matériau de l'enveloppe:acier
Type de traitement de surface:revêtement pur poudre
Profondeur produit installé:161 mm
Hauteur produit installé:500 mm
Largeur produit installé:300 mm
Nombre rangées:3
Nombre de travée de large:1
Accessoriable:oui
Nombre de rails:3
Classe de protection IEC-61140:II
Degré de protection et norme pour plaque signalétique:IP44 - EN 60529 --- IP44 - DIN VDE 0470-1
Norme de produit basse tension pour plaque signalétique:VDE 0660-600-2/-3
Classe de protection:classe II
Indice de protection IP:IP44
Code de protection IK contre les chocs mécaniques:09
Résistance au choc:IK09
  • FWB31S
    FWB31S Coffret FWB,  univers,  IP44,500x300x161, QC
    FWB31S
  • FWB31S Coffret FWB,  univers,  IP44,500x300x161, QC
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.