Pas encore de compte ? Inscrivez-vous !
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

HR832

HR832 Tore rect 150X350 relais HR

HR832

Tore rect 150X350 relais HR

Référence:HR832
pc.
EAN:

3250612388325

Cond.:1 pc.
Caractéristiques techniques
Distance maximale de la liaison entre récepteur et émetteur:20m
Taille de la barre:150 x 350 mm
Section de raccordement en câble souple de la mesure:1,5 à 2,5 mm²
Section de raccordement en câble rigide de la mesure:1,5 à 4 mm²
Section de raccordement en câble rigide:1,5 / 4mm²
Section de raccordement en câble souple:1 / 2,5mm²
Type d'accessoire:Autre
Directive européenne WEEE:concerné
Indice de protection IP:IP41
Température de stockage:-25 à 70 °C
  • HR832
    HR832 Tore rect 150X350 relais HR
    HR832
  • HR832 Tore rect 150X350 relais HR
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.