Pas encore de compte ? Inscrivez-vous !
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

HR830

HR830 Tore rect 70X175 relais HR

HR830

Tore rect 70X175 relais HR

Référence:HR830
pc.
EAN:

3250612388301

Cond.:1 pc.
Caractéristiques techniques
Tension assignée de tenue aux chocs:4000 V
Distance maximale de la liaison entre récepteur et émetteur:25m et 50m cable torsadé
Taille de la barre:70 x 175 mm
Couple de serrage:1Nm
Section de raccordement en câble souple de la mesure:1,5 à 2,5 mm²
Section de raccordement en câble rigide de la mesure:1,5 à 4 mm²
Section de raccordement en câble rigide:1,5 / 4mm²
Section de raccordement en câble souple:1 / 2,5mm²
Type d'accessoire:Autre
Directive européenne WEEE:concerné
Indice de protection IP:IP41
Altitude:2000 m
Température de stockage:-25 à 70 °C
  • HR830
    HR830 Tore rect 70X175 relais HR
    HR830
  • HR830 Tore rect 70X175 relais HR
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.