Pas encore de compte ? Inscrivez-vous !
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

HR701

HR701 Tore circul ø35 relais HR5xx

HR701

Tore circul ø35 relais HR5xx

Référence:HR701
pc.
EAN:

3250613281373

Cond.:1 pc.
Caractéristiques techniques
Nombre de pôles:1 P
Tension assignée d'emploi Ue:1 V
Distance maximale de la liaison entre récepteur et émetteur:50m
Hauteur produit installé:33 mm
Section de raccordement en câble rigide:1,5 / 4mm²
Section de raccordement en câble souple:1 / 2,5mm²
Type de contact:1F
Type d'accessoire:Autre
Directive européenne WEEE:concerné
Température de stockage:-40 à 80 °C
  • HR701
    HR701 Tore circul ø35 relais HR5xx
    HR701
  • HR701 Tore circul ø35 relais HR5xx
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.