Pas encore de compte ? Inscrivez-vous !
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

HR525

HR525 Relais dif 0.03-30A temp 50% lcd test

HR525

Relais dif 0.03-30A temp 50% lcd test

Référence:HR525
pc.
EAN:

3250613281342

Cond.:1 pc.
Caractéristiques techniques
Fréquence assignée:50/60 Hz
Tension assignée d'emploi Ue:230 V
Tension maxi d'utilisation:276 V
Courant assigné d'emploi en AC1:8 A
Courant différentiel assigné:30/100/300/500/1000/3000/5000/10000/30000 mA
Surcharge admissible au niveau du tore:30kA, 100ms
Distance maximale de la liaison entre récepteur et émetteur:25m et 50m cable torsadé
Puissance consommée:6 VA
Puissance dissipée totale sous IN:3,6 W
Couple de serrage:0,5/0,6Nm
Section de raccordement en câble souple de la mesure:0,5 à 2 mm²
Section de raccordement en câble rigide de la mesure:0,5 à 2 mm²
Section de raccordement en câble rigide:0,5 / 2mm²
Section de raccordement en câble souple:0,5 / 2mm²
Type de contact:Stand 1 OF
Temps de déclenchement réglable:oui
Temporisation de la protection différentiel:0/0,1/0,3/0,5/0,75/1 s
Directive européenne WEEE:concerné
Indice de protection IP:IP30
Type de protection différentielle:A
Altitude:2000 m
Température de stockage:-25 à 70 °C
  • HR525
    HR525 Relais dif 0.03-30A temp 50% lcd test
    HR525
  • HR525 Relais dif 0.03-30A temp 50% lcd test
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.