Pas encore de compte ? Inscrivez-vous !
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

HR502

HR502 Relais diff. 0.3A décl inst

HR502

Relais diff. 0.3A décl inst

Référence:HR502
pc.
EAN:

3250613281304

Cond.:1 pc.
Caractéristiques techniques
Fréquence assignée:50/60 Hz
Tension assignée d'emploi Ue:230 V
Tension maxi d'utilisation:276 V
Courant assigné d'emploi en AC1:8 A
Courant différentiel assigné:300 mA
Surcharge admissible au niveau du tore:30kA, 100ms
Distance maximale de la liaison entre récepteur et émetteur:25m et 50m cable torsadé
Puissance consommée:3 VA
Puissance dissipée totale sous IN:4,2 W
Couple de serrage:1,7Nm
Section de raccordement en câble souple de la mesure:1 à 2,5 mm²
Section de raccordement en câble rigide de la mesure:1,5 à 4 mm²
Section de raccordement en câble rigide:1,5 / 4mm²
Section de raccordement en câble souple:1 / 2,5mm²
Type de contact:Stand 1 OF
Temps de déclenchement réglable:non
Directive européenne WEEE:concerné
Indice de protection IP:IP30
Type de protection différentielle:A
Altitude:2000 m
Température de stockage:-25 à 70 °C
  • HR502
    HR502 Relais diff. 0.3A décl inst
    HR502
  • HR502 Relais diff. 0.3A décl inst
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.