Pas encore de compte ? Inscrivez-vous !
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

Relais différentiels et tores de détection

Filtres

Courant différentiel assigné:   

Relais différentiels fixes

HR500 Relais dif 0.03A décl inst
HR500
Référence  Description Cond. 
HR500Relais dif 0.03A décl inst1 pc.
pc.
HR502Relais dif 0.3A décl inst1 pc.
pc.

Relais différentiels réglables

HR510 Relais dif 0.03-10A temp
HR510
Référence  Description Cond. 
HR510Relais dif 0.03-10A temp1 pc.
pc.
HR520Relais dif 0.03-10A temp 50% led1 pc.
pc.

Relais différentiels à affichage LCD

HR525 Relais dif 0.03-30A temp 50% lcd test
HR525
Référence  Description Cond. 
HR525Relais dif 0.03-30A temp 50% lcd test1 pc.
pc.
HR534Relais dif 0.03-30A temp lcd 4voies1 pc.
pc.

Relais diff. avec tore intégré

HR441 RELAIS DIFF 0,03-10A TEMPO/ 50%/TORE35MM
HR441
Référence  Description Cond. 
HR441RELAIS DIFF 0,03-10A TEMPO/ 50%/TORE35MM1 pc.
pc.

Tores circulaires

HR700 Tore circul ø30 relais HR5xx
HR700
Référence  Description Cond. 
HR700Tore circul ø30 relais HR5xx1 pc.
pc.
HR701Tore circul ø35 relais HR5xx1 pc.
pc.
HR702Tore circul ø70 relais HR5xx1 pc.
pc.
HR703Tore circul ø105 relais HR5xx1 pc.
pc.
HR704Tore circul ø140 relais HR5xx1 pc.
pc.
HR705Tore circul ø210 relais HR5xx1 pc.
pc.

Tores rectangulaires fermés

HR830 Tore rect 70X175 relais HR
HR830
Référence  Description Cond. 
HR830Tore rect 70X175 relais HR1 pc.
pc.
HR831Tore rect 115X305 relais HR1 pc.
pc.
HR832Tore rect 150X350 relais HR1 pc.
pc.
HR833Tore rect 200X500 relais HR1 pc.
pc.

Tores rectangulaires ouverts

HR822 Tore ouvrant 80X80 relais HR
HR822
Référence  Description Cond. 
HR822Tore ouvrant 80X80 relais HR1 pc.
pc.
HR823Tore ouvrant 80X120 relais HR1 pc.
pc.
HR824Tore ouvrant 80x160 relais HR1 pc.
pc.
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.