Pas encore de compte ? Inscrivez-vous !
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

Relais et tores différentiels

Les relais et tores différentiels assurent la protection des installations électriques et la protection des personnes contre les contacts directs et indirects en schéma TT, TN et IT. Ils permettent de rendre différentiels les disjoncteurs et interrupteurs à déclenchement libre équipés d'un déclencheur voltmétrique.

Une offre complète de relais différentiels

Sensibilité fixes ou ajustables et temporisations
 Relais
fixes
Relais
fixes
Relais ajustablesRelais ajustablesRelais ajustablesRelais ajustablesRelais ajustablesRelais ajustables
Sensibilité
30mA
300mA
0.03 / 0.1 / 0.3 / 0.5 / 1 / 3 / 10
0.03 / 0.1 / 0.3 / 0.5 / 1 / 3 / 10
0.03 / 0.1 / 0.3 / 0.5 / 1 / 3 / 10 / 30
0.03 / 0.1 / 0.3 / 0.5 / 1 / 3
0.03 / 0.1 / 0.3 / 0.5 / 1 / 3
0.03 / 0.1 / 0.3 / 0.5 / 1 / 3 / 10 / 30
Temporisation
Instantané
Instantané
0 / 0.1s / 0.3s / 0.4s / 0.5s / 1s / 3s
0 / 0.1s / 0.3s / 0.4s / 0.5s / 1s / 3s
inst / sel / 0.02 / 0.1s / 0.3s / 0.4s / 0.5s / 1s / 3s / 5s / 10s
0 / 0.1s / 0.3s / 0.5s / 0.75s / 1s
0 / 0.1s / 0.3s / 0.4s / 0.5s / 1s / 3s
inst / sel / 0.02 / 0.1s / 0.3s / 0.4s / 0.5s / 1s / 3s / 5s / 10s
 
 
 
sans barregraphe
avec barregraphe
 
 
 
 
 
HR500
HR502
HR510
HR520
HR525
HR440
HR441
HR534

Tores


Tores circulaires
6 références de tores circulaires de 35 mm à 210 mm.

Tores rectangulaires
Dimensions disponibles : 70 x 175 mm, 115 x 305 mm, 150 x 350 mm.

Tores ouvrants
Tores ouvrants rectangulaires adaptés à la rénovation, puisqu'il n'est pas nécessaire de déconnecter les câbles.