Pas encore de compte ? Inscrivez-vous !
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

Inverseurs de source

Les inverseurs de source sont la solution idéale pour transférer manuellement ou automatiquement sur une source de secours (ex. groupe électrogène) les circuits nécessitant une continuité d'alimentation.

La solution intégrée, prête à l'emploi

Les inverseurs de sources intègrent dans un même boitier tout l'équipement nécessaire pour assurer la commutation normal/secours : interrupteur de puissance, motorisation, automatisme de commande. Ils répondent aux exigences de la norme EN 60947-6.

Consommation d'énergie réduite

La gamme d'inverseurs est basée sur le montage côte à côte de 2 interrupteurs-sectionneurs. La commutation est assurée par des contacts de puissance dont la position et la manoeuvre sont peu affectés par des variations de tension. Grâce à cette technologie, nos inverseurs ne nécessitent pas d'alimentation en position stable.

Accessoires pour la sécurité

Barres de pontage, capots cache-borne plombables... tout est prévu pour réaliser un câblage de sécurité.

Modulaire à commande manuelle de 63A à 125A

  • sectionnement de sécurité pleinement apparente et double coupure visible
  • 3 positions : I, 0, II
  • fixation sur rail DIN ou platine
  • contacts autonettoyants en cuivre argenté
  • IP20

Non modulaire à commande manuelle de 125A à 1600A

  • inverseurs tétrapolaires à coupure pleinement apparente, à double coupure brusque
  • 3 positions : I, 0, II stables de commutation de l'une vers l'autre en charge
  • ouverture à action positive
  • visualisation de la coupure ou de l'enclenchement
  • contacts autonettoyants en cuivre argenté
  • appareils et accessoires IP20
  • poignée cadenassable

Modulaire à commande motorisée de 63A à 125A

  • Intégration complète de la logique de basculement automatique (relais de contrôle, temporisations et fonctions de test)
  • 3 positions : I, 0, II stables de commutation de l'une vers l'autre en charge
  • ouverture à action positive
  • visualisation de la coupure ou de l'enclenchement
  • contacts autonettoyants en cuivre argenté
  • appareils et accessoires IP20
  • poignée cadenassable
  • fixation sur rail DIN ou platine

Non modulaire à commande motorisée de 125A à 1600A

  • Intégration complète de la logique de basculement automatique (relais de contrôle, temporisations et fonctions de test)
  • 3 positions : I, 0, II stables de commutation de l'une vers l'autre en charge
  • ouverture à action positive
  • visualisation de la coupure ou de l'enclenchement
  • contacts autonettoyants en cuivre argenté
  • appareils et accessoires IP20
  • poignée cadenassable