Pas encore de compte ? Inscrivez-vous !
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

Inverseurs de source motorisés 20 à 160 A

Filtres

Courant assigné nominal:   

Inverseurs de source motorisés 4 pôles

HIC406A Commut.motor.4X63A 230-400V
HIC406A
Référence  Description Cond. 
HIC406ACommut.motor.4X63A 230-400V1 pc.
pc.
HIC408ACommut.motor.4X80A 230-400V1 pc.
pc.
HIC410ACommut.motor.4X100A 230-400V1 pc.
pc.
HIC412ACommut.motor.4X125A 230-400V1 pc.
pc.
HIC416ACommut.motor.4x160A 230-400V1 pc.
pc.

Contact auxiliaire

HZI300 CA 1NO+1NC 20-160A
HZI300
Référence  Description Cond. 
HZI300CA 1NO+1NC 20-160A1 pc.
pc.

Borne de prise de tension

HZI230 Borne prise tension
HZI230
Référence  Description Cond. 
HZI230Borne prise tension1 pc.
pc.

Barres de pontage

HZI400 Barre pont 2X4P 63-125A
HZI400
Référence  Description Cond. 
HZI400Barre pont 2X4P 63-125A1 pc.
pc.
HZI401Barre pont 2X4P 160A1 pc.
pc.

Capot cache-borne

HZC218 Capot cache borne 4P inter 100A-160A
HZC218
Référence  Description Cond. 
HZC218Capot cache borne 4P inter 100A-160A1 pc.
pc.

Capot frontal

HZI210 Capot plombable
HZI210
Référence  Description Cond. 
HZI210Capot plombable1 pc.
pc.
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.