Pas encore de compte ? Inscrivez-vous !
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

HZI911

HZI911 Afficheur de ctrl déporté

HZI911

Afficheur de ctrl déporté

Référence:HZI911
pc.
EAN:

3250613362218

Cond.:1 pc.
Caractéristiques techniques
Mode de fixation:tableau
Hauteur produit installé:96 mm
Largeur produit installé:96 mm
Type de montage:encastré
Type de connection 1:RJ45 8(8)
Longueur de câble:3 m
Type d'accessoire:Fonction de communication et de mesure
Type d'afficheur:LCD
Directive européenne WEEE:concerné
Indice de protection IP:IP21
Température de stockage:-10 à 55 °C
  • HZI911
    HZI911 Afficheur de ctrl déporté
    HZI911
  • HZI911 Afficheur de ctrl déporté
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.