Pas encore de compte ? Inscrivez-vous !
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

HZI812

HZI812 Double alimentation

HZI812

Double alimentation

Référence:HZI812
pc.
EAN:

3250613362249

Cond.:1 pc.
Caractéristiques techniques
Mode de fixation:rail DIN
Fréquence assignée:50/60 Hz
Tension de sortie:230 V AC
Alimentation auxiliaire:200 à 288 VAC
Section de raccordement en câble rigide:6 mm²
Section de raccordement en câble souple:6mm²
Type d'accessoire:Fonction de communication et de mesure
Directive européenne WEEE:concerné
  • HZI812
    HZI812 Double alimentation
    HZI812
  • HZI812 Double alimentation
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.