Pas encore de compte ? Inscrivez-vous !
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

HZ160

HZ160 CA 1NO+1NC pour 125 A 630A

HZ160

CA 1NO+1NC pour 125 A 630A

Référence:HZ160
pc.
EAN:

3250613361600

Cond.:1 pc.
Caractéristiques techniques
Mode de fixation:montage frontal
Courant nominal assigné sous 230V AC15:12 A
Type de connexion:cosse fast-on 6.35 mm
Nombre contact auxiliaire inverseur:1
Nombre de contacts inverseurs:1
Directive européenne WEEE:concerné
  • HZ160
    HZ160 CA 1NO+1NC pour 125 A 630A
    HZ160
  • HZ160 CA 1NO+1NC pour 125 A 630A
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.