Pas encore de compte ? Inscrivez-vous !
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

HZ159

HZ159 Barre pont 630A

HZ159

Barre pont 630A

Référence:HZ159
pc.
EAN:

3250613361594

Cond.:1 pc.
Caractéristiques techniques
Profondeur produit installé:300 mm
Hauteur produit installé:200 mm
Largeur produit installé:200 mm
Type d'accessoire:Barre de pontage
Directive européenne RoHs:conformité volontaire
Directive européenne WEEE:concerné
  • HZ159
    HZ159 Barre pont 630A
    HZ159
  • HZ159 Barre pont 630A
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.