Pas encore de compte ? Inscrivez-vous !
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

HZ156

HZ156 Barre pont 160A

HZ156

Barre pont 160A

Référence:HZ156
pc.
EAN:

3250613361563

Cond.:1 pc.
Caractéristiques techniques
Profondeur produit installé:60 mm
Hauteur produit installé:125 mm
Largeur produit installé:300 mm
Type d'accessoire:Barre de pontage
Directive européenne RoHs:conformité volontaire
Directive européenne WEEE:concerné
  • HZ156
    HZ156 Barre pont 160A
    HZ156
  • HZ156 Barre pont 160A
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.