Pas encore de compte ? Inscrivez-vous !
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

HI460

HI460 Commutat 4P 800A

HI460
HI460 Commutat 4P 800A
Circuit Drawing Inverseurs de source manuels 4 pôles

Commutat 4P 800A

Référence:HI460
pc.
EAN:

3250613190187

Cond.:1 pc.
Caractéristiques techniques
Type de commande:poignée rotative longue
Type de boitier:Produit complet
Nombre de pôles:4 P
Type de pôles:4 P
Fonction inverseur:oui
Commande motorisée intégrée:non
Fréquence assignée:50/60 Hz
Tension assignée d'emploi Ue:380/400/500/690 V
Tension assignée d'isolement:1000 V
Tension assignée de tenue aux chocs:12000 V
Tension assignée d'emploi en continue:260/400/500 V
Courant assigné d'emploi en AC21 en catégorie A:800 A
Courant assigné d'emploi en AC21 en catégorie B:800 A
Courant assigné d'emploi en AC22 en catégorie A:800 A
Courant assigné d'emploi en AC22 en catégorie B:800 A
Courant assigné d'emploi en AC23 en catégorie A:800 A
Courant assigné d'emploi en AC23 en catégorie B:800 A
Courant court-circuit avec fusible gI-gG:50 kA
Courant assigné admissible courte durée Icw:26 kA
Courant assigné admissible sous 1 seconde:26 kA
Courant thermique en air libre:800 A
Puissance utile sous 440/500V 50Hz:560 kW
Puissance utile sous 660V 50Hz:475 kW
Puissance utile sous 380/415V 50Hz:450 kW
Puissance dissipée par pôle à In:41,7 W
Puissance dissipée totale sous IN:119,1 W
Endurance électrique à charge nominale en AC21 en nombre de cycles:500
Endurance électrique à charge nominale en AC22 en nombre de cycles:100
Endurance mécanique nombre de manoeuvres:4000
Cadenassable:oui
Profondeur produit installé:375 mm
Hauteur produit installé:321 mm
Largeur produit installé:466 mm
Section de raccordement en câble rigide:2x185 / 2x300mm²
Type de connexion:plage de raccordement
Commande motorisée optionnelle:non
Texte norme:IEC 60947-3
Directive européenne RoHs:conformité volontaire
Directive européenne WEEE:concerné
Indice de protection IP:IP00
Température de stockage:-40 à 65 °C
Tropicalisation/humidité/Exécution:OUI selon CEI 68-2-30
  • HI460
    HI460 Commutat 4P 800A
    HI460
  • HI460
    Circuit Drawing Inverseurs de source manuels 4 pôles
  • HI460 Commutat 4P 800A
  • Circuit Drawing Inverseurs de source manuels 4 pôles
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.