Pas encore de compte ? Inscrivez-vous !
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

HI456

HI456 Commutat 4P 400A

HI456
HI456 Commutat 4P 400A
Circuit Drawing Inverseurs de source manuels 4 pôles

Commutat 4P 400A

Référence:HI456
pc.
EAN:

3250613190040

Cond.:1 pc.
Caractéristiques techniques
Type de commande:poignée rotative longue
Type de boitier:Produit complet
Nombre de pôles:4 P
Type de pôles:4 P
Fonction inverseur:oui
Commande motorisée intégrée:non
Fréquence assignée:50/60 Hz
Tension assignée d'emploi Ue:380/400/500/690 V
Tension assignée d'isolement:800 V
Tension assignée de tenue aux chocs:8000 V
Tension assignée d'emploi en continue:260/400/500 V
Courant assigné d'emploi en AC21 en catégorie A:400 A
Courant assigné d'emploi en AC21 en catégorie B:400 A
Courant assigné d'emploi en AC22 en catégorie A:400 A
Courant assigné d'emploi en AC22 en catégorie B:400 A
Courant assigné d'emploi en AC23 en catégorie A:400 A
Courant assigné d'emploi en AC23 en catégorie B:400 A
Courant court-circuit avec fusible gI-gG:50 kA
Courant assigné admissible courte durée Icw:8 kA
Courant assigné admissible sous 1 seconde:8 kA
Courant thermique en air libre:400 A
Puissance utile sous 440/500V 50Hz:160 kW
Puissance utile sous 660V 50Hz:110 kW
Puissance utile sous 380/415V 50Hz:220 kW
Puissance dissipée par pôle à In:15,1 W
Puissance dissipée totale sous IN:43,2 W
Endurance électrique à charge nominale en AC21 en nombre de cycles:1000
Endurance électrique à charge nominale en AC22 en nombre de cycles:200
Endurance mécanique nombre de manoeuvres:10000
Cadenassable:oui
Section de raccordement en câble rigide:185 / 240mm²
Type de connexion:plage de raccordement
Commande motorisée optionnelle:non
Texte norme:IEC 60947-3
Directive européenne RoHs:conformité volontaire
Directive européenne WEEE:concerné
Indice de protection IP:IP00
Température de stockage:-40 à 70 °C
Tropicalisation/humidité/Exécution:OUI selon CEI 68-2-30
  • HI456
    HI456 Commutat 4P 400A
    HI456
  • HI456
    Circuit Drawing Inverseurs de source manuels 4 pôles
  • HI456 Commutat 4P 400A
  • Circuit Drawing Inverseurs de source manuels 4 pôles
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.