Pas encore de compte ? Inscrivez-vous !
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

HYD093H

HYD093H Cosse D:10 3P/4P pour câble 120mm²

HYD093H

Cosse D:10 3P/4P pour câble 120mm²

Référence:HYD093H
pc.
EAN:

3250613152727

Cond.:1 pc.
Caractéristiques techniques
Couleur du manchon:Aucune
Matière:cuivre
Type de traitement de surface:étamé
Section de raccordement en câble rigide:120 mm²
Section de raccordement en câble souple:120mm²
Section:120 mm²
Directive européenne WEEE:concerné
Manchon:long
Indice de protection IP:IP4X
Degré de pollution suivant IEC 60664 / IEC 60947-2:3
Altitude:2000 m
Forme:Forme circulaire
  • HYD093H
    HYD093H Cosse D:10 3P/4P pour câble 120mm²
    HYD093H
  • HYD093H Cosse D:10 3P/4P pour câble 120mm²
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.