Pas encore de compte ? Inscrivez-vous !
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

HYD023H

HYD023H Cache borne h400-h630 3P épanouis.

HYD023H

Cache borne h400-h630 3P épanouis.

Référence:HYD023H
pc.
EAN:

3250613370183

Cond.:1 pc.
Caractéristiques techniques
Nombre de pôles:3 P
Type d'accessoire:Cache-borne
Directive européenne RoHs:conformité volontaire
Directive européenne WEEE:non concerné
Indice de protection IP:IP4X
Degré de pollution suivant IEC 60664 / IEC 60947-2:3
Altitude:2000 m
  • HYD023H
    HYD023H Cache borne h400-h630 3P épanouis.
    HYD023H
  • HYD023H Cache borne h400-h630 3P épanouis.
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.