Pas encore de compte ? Inscrivez-vous !
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

HYD005H

HYD005H Cage racc h400-h630 Al 3P 1x 35-240mm²

HYD005H

Cage racc h400-h630 Al 3P 1x 35-240mm²

Référence:HYD005H
pc.
EAN:

3250613370664

Cond.:1 pc.
Caractéristiques techniques
Nombre de pôles:3 P
Couple de serrage:25Nm
Section de raccordement en câble rigide:35 / 240mm²
Section de raccordement en câble souple:35 / 240mm²
Matériau du câble:Cu / Al
Type d'accessoire:Borne d'alimentation
Directive européenne WEEE:concerné
Indice de protection IP:IP4X
Degré de pollution suivant IEC 60664 / IEC 60947-2:3
Altitude:2000 m
  • HYD005H
    HYD005H Cage racc h400-h630 Al 3P 1x 35-240mm²
    HYD005H
  • HYD005H Cage racc h400-h630 Al 3P 1x 35-240mm²
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.