Pas encore de compte ? Inscrivez-vous !
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

HYD004H

HYD004H Cage de raccordt H400-h630Cu 4P

HYD004H

Cage de raccordt H400-h630Cu 4P

Référence:HYD004H
pc.
EAN:

3250613370107

Cond.:1 pc.
Caractéristiques techniques
Nombre de pôles:4 P
Couple de serrage:25Nm
Section de raccordement en câble rigide:35 / 240mm²
Section de raccordement en câble souple:35 / 240mm²
Matériau du câble:Cu
Type d'accessoire:Borne d'alimentation
Directive européenne WEEE:concerné
Indice de protection IP:IP4X
Degré de pollution suivant IEC 60664 / IEC 60947-2:3
Altitude:2000 m
  • HYD004H
    HYD004H Cage de raccordt H400-h630Cu 4P
    HYD004H
  • HYD004H Cage de raccordt H400-h630Cu 4P
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.