Pas encore de compte ? Inscrivez-vous !
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

HXD068H

HXD068H Câble inter.élec. h/P400-630-800-1000

HXD068H

Câble inter.élec. h/P400-630-800-1000

Référence:HXD068H
pc.
EAN:

3250613111700

Cond.:1 pc.
Caractéristiques techniques
Longueur de câble:2 m
Type d'accessoire:interverrouillage commande motorisée ( MCCB H3+)
Directive européenne WEEE:concerné
Indice de protection IP:IP4X
Degré de pollution suivant IEC 60664 / IEC 60947-2:3
Altitude:2000 m
  • HXD068H
    HXD068H Câble inter.élec. h/P400-630-800-1000
    HXD068H
  • HXD068H Câble inter.élec. h/P400-630-800-1000
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.