Pas encore de compte ? Inscrivez-vous !
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

HXC055H

Image non disponible

BMT ret.h250-h630 380-415VAC

Référence:HXC055H
pc.
EAN:

3250613369644

Cond.:1 pc.
Caractéristiques techniques
Retardé au déclenchement:oui
Tension assignée d'emploi Ue:380/415 V
Consommation à l'appel:1,5 VA
Puissance dissipée totale sous IN:1,5 W
Type de connexion:cage à vis
Directive européenne RoHs:conformité volontaire
Directive européenne WEEE:concerné
Indice de protection IP:IP4X
Degré de pollution suivant IEC 60664 / IEC 60947-2:3
Altitude:2000 m
  • HXC055H
    Image non disponible
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.