Pas encore de compte ? Inscrivez-vous !
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

HXC014H

HXC014H BMT 200-240V AC (h250-h400-h630)

HXC014H

BMT 200-240V AC (h250-h400-h630)

Référence:HXC014H
pc.
EAN:

3250613369491

Cond.:1 pc.
Caractéristiques techniques
Tension assignée d'emploi Ue:200/240 V
Consommation à l'appel:2,8 VA
Puissance dissipée totale sous IN:2,8 W
Type de connexion:cage à vis
Directive européenne WEEE:concerné
Indice de protection IP:IP4X
Degré de pollution suivant IEC 60664 / IEC 60947-2:3
Altitude:2000 m
  • HXC014H
    HXC014H BMT 200-240V AC (h250-h400-h630)
    HXC014H
  • HXC014H BMT 200-240V AC (h250-h400-h630)
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.