Pas encore de compte ? Inscrivez-vous !
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

HXC005H

HXC005H BE 380-450V DC (h250..h1000)

HXC005H

BE 380-450V DC (h250..h1000)

Référence:HXC005H
pc.
EAN:

3250613369453

Cond.:1 pc.
Caractéristiques techniques
Tension assignée d'emploi Ue:380/450 V
Consommation à l'appel:2,93 VA
Puissance dissipée totale sous IN:2,9 W
Type de connexion:cage à vis
Directive européenne WEEE:concerné
Indice de protection IP:IP4X
Degré de pollution suivant IEC 60664 / IEC 60947-2:3
Altitude:2000 m
  • HXC005H
    HXC005H BE 380-450V DC (h250..h1000)
    HXC005H
  • HXC005H BE 380-450V DC (h250..h1000)
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.