Pas encore de compte ? Inscrivez-vous !
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

HXC004H

HXC004H BE 200-240V AC (h250..h1000)

HXC004H

BE 200-240V AC (h250..h1000)

Référence:HXC004H
pc.
EAN:

3250613369446

Cond.:1 pc.
Caractéristiques techniques
Tension assignée d'emploi Ue:220/240 V
Consommation à l'appel:3,36 VA
Puissance dissipée totale sous IN:3,4 W
Type de connexion:cage à vis
Directive européenne WEEE:concerné
Indice de protection IP:IP4X
Degré de pollution suivant IEC 60664 / IEC 60947-2:3
Altitude:2000 m
  • HXC004H
    HXC004H BE 200-240V AC (h250..h1000)
    HXC004H
  • HXC004H BE 200-240V AC (h250..h1000)
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.