Pas encore de compte ? Inscrivez-vous !
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

HXC001H

HXC001H BE 24V DC (h250-h400-h630-h800-h1000)

HXC001H

BE 24V DC (h250-h400-h630-h800-h1000)

Référence:HXC001H
pc.
EAN:

3250613369415

Cond.:1 pc.
Caractéristiques techniques
Tension assignée d'emploi en continue:24 V
Consommation à l'appel:0,72 VA
Puissance dissipée totale sous IN:0,7 W
Type de connexion:cage à vis
Directive européenne WEEE:concerné
Indice de protection IP:IP4X
Degré de pollution suivant IEC 60664 / IEC 60947-2:3
Altitude:2000 m
  • HXC001H
    HXC001H BE 24V DC (h250-h400-h630-h800-h1000)
    HXC001H
  • HXC001H BE 24V DC (h250-h400-h630-h800-h1000)
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.