Pas encore de compte ? Inscrivez-vous !
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

HND630H

Référence  Description Cond. 
HXC001HBE 24V DC (h250-h400-h630-h800-h1000)1 pc.
pc.
HXC002HBE 48V DC (h250-h400-h630-h800-h1000)1 pc.
pc.
HXC003HBE 100-120V DC (h250..h1000)1 pc.
pc.
HXC004HBE 200-240V AC (h250..h1000)1 pc.
pc.
HXC005HBE 380-450V DC (h250..h1000)1 pc.
pc.
HXC008HBE 110V DC (h250-h400-h630-h800-h1000)1 pc.
pc.
HXC011HBMT 24 V DC (h250-h400-h630)1 pc.
pc.
HXC013HBMT 100-120V AC (h250-h400-h630)1 pc.
pc.
HXC014HBMT 200-240V AC (h250-h400-h630)1 pc.
pc.
HXC015HBMT 380-450V AC (h250-h400-h630)1 pc.
pc.
HXC018HBMT 100-120V DC (h250-h400-h630)1 pc.
pc.
HXC019HBMT 200-240V DC (h250-h400-h630)1 pc.
pc.
HXC021HCA 1NO+1NC 230VAC (h250...h1600)1 pc.
pc.
HXC024HSD 1NO+1NC 230V (h250...h1600)1 pc.
pc.
HXC025HCA bas niv 1NO+1NC 125V AC(h250...1600)1 pc.
pc.
HXC026HSD bas niv 1NO+1NC (h250...1600)1 pc.
pc.
HXC051HBMT ret.h250-h630 24V DC1 pc.
pc.
HXC053HBMT ret. 500ms h250 110-120VAC1 pc.
pc.
HXC054HBMT ret.h250-h630 220-240VAC1 pc.
pc.
HXC055HBMT ret.h250-h630 380-415VAC1 pc.
pc.
HXD030HCde rotative direct h400-h6301 pc.
pc.
HXD031HCde rotative débro h400-h6301 pc.
pc.
HXD039HKit de cadenassage h400-h10001 pc.
pc.
HXD040HCde moto h400-h630 24-48V DC1 pc.
pc.
HXD042HCde motor.h400-h630 100-240VAC1 pc.
pc.
HXD065HInterverrou mécan câble H400-h6301 pc.
pc.
HXD068HCâble inter.élec. h/P400-630-800-10001 pc.
pc.
HYD005HCage racc h400-h630 Al 3P 1x 35-240mm²1 pc.
pc.
HYD007HCage racc h400-h630 Al 3P 2x 35-240mm²1 pc.
pc.
HYD014HEpanouisseur h630 3P cage1 pc.
pc.
HYD019HSéparateur de phase (h400...1600) 3/4P1 pc.
pc.
HYD021HCache borne h400-h630 3P long1 pc.
pc.
HYD023HCache borne h400-h630 3P épanouis.1 pc.
pc.
HYD025HCache borne h400-h630 3P court1 pc.
pc.
HYD027HCapot cache-borne pour cage h400-h630 3P1 pc.
pc.
HYD033HConnex arrière h630 3P1 pc.
pc.
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.