Pas encore de compte ? Inscrivez-vous !
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

HND401H

HND401H Disj.h630 4P 50kA 400A LSI

HND401H

Disj.h630 4P 50kA 400A LSI

Référence:HND401H
pc.
EAN:

3250613349578

Cond.:1 pc.
Caractéristiques techniques
Type de commande:Manette
Nombre de pôles:4 P
Type de pôles:4P4D N:0;50;100%
Produit équipé de la fonction protection:oui
Bloc de déclenchement:LSI
Protection différentielle intégrée:non
Compatible avec montage Rail DIN:non
Fréquence assignée:50/60 Hz
Tension assignée d'emploi Ue:220/690 V
Tension assignée d'isolement:800 V
Tension assignée de tenue aux chocs:8000 V
Equipé d'une bobine de minimum de tension:non
Pouvoir de coupure ultime Icu sous 400V AC selon IEC 60947-2:50 kA
Pouvoir de coupure de service Ics AC selon IEC 60947-2:100 %
Pouvoir de coupure sur 1 pôle en IT 230V (NF EN 60947-2):51 kA
Pouvoir de coupure sur 1 pôle en IT 400V (NF EN 60947-2):9 kA
Pouvoir de coupure ultime Icu AC selon IEC 60947-2:85 kA
Pouvoir de coupure ultime Icu sous 240V AC selon IEC 60947-2:85 kA
Pouvoir de coupure ultime Icu sous 415V AC selon IEC 60947-2:50 kA
Pouvoir de coupure ultime Icu sous 440V AC selon IEC 60947-2:45 kA
Pouvoir de coupure ultime Icu sous 690V AC selon IEC 60947-2:20 kA
Cran de réglage thermique xIN:0,4/0,5/0,63/0,8/0,9/0,95/1
Courant de réglage thermique du pôle neutre:0/0,5/1 In
Coefficient de correction du courant nominal pour 2 appareils juxtaposés:1
Coefficient de correction du courant nominal pour 3 appareils juxtaposés:1
Coefficient de correction du courant nominal pour 4 et 5 appareils juxtaposés:1
Coefficient de correction du courant nominal pour 6 appareils juxtaposés:1
Puissance dissipée par pôle à In:20,8 W
Puissance dissipée totale sous IN:62,4 W
Type de déclencheur:LSI
Temps de déclenchement déclencheur thermique:5/10/11/19/21/29 ms
Temps de réponse à l'ouverture:10 ms
Temps de déclenchement déclencheur magnétique:100 à 200 ms
Endurance électrique en nombre de cycles:1000
Endurance mécanique nombre de manoeuvres:4000
Couple de serrage:22Nm
Montage sur rail DIN avec adaptateur en option:non
Section de raccordement en câble rigide:35 / 240mm²
Section de raccordement en câble souple:35 / 240mm²
Branchement:Connexions frontales
Type de connexion:plage de raccordement
Cran de réglage magnétique xIN:2,5/5/10
Mode de réglage magnétique suivant IN ou IrTh:IrTh
Valeur du réglage magnétique:2240/2800/3500/4480/5040/5200/5200 A
Commande motorisée optionnelle:oui
Catégorie d'emploi:A
Texte norme:IEC 60947-2
Directive européenne WEEE:concerné
Indice de protection IP:IP4X
Altitude:2000 m
Température de stockage:-35 à 70 °C
Tropicalisation/humidité/Exécution:tous climats
  • HND401H
    HND401H Disj.h630 4P 50kA 400A LSI
    HND401H
  • HND401H Disj.h630 4P 50kA 400A LSI
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.