Pas encore de compte ? Inscrivez-vous !
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

HHD400U

HHD400U Disjoncteur h400 3P 25kA 400A TM

HHD400U

Disjoncteur h400 3P 25kA 400A TM

Référence:HHD400U
pc.
EAN:

3250613189112

Cond.:1 pc.
Caractéristiques techniques
Type de commande:Manette
Nombre de pôles:3 P
Type de pôles:3P3D
Produit équipé de la fonction protection:oui
Bloc de déclenchement:TM A/A
Protection différentielle intégrée:non
Compatible avec montage Rail DIN:non
Fréquence assignée:50/60 Hz
Tension assignée d'emploi Ue:220/690 V
Tension assignée d'isolement:800 V
Tension assignée de tenue aux chocs:8000 V
Equipé d'une bobine de minimum de tension:non
Pouvoir de coupure ultime Icu sous 400V AC selon IEC 60947-2:25 kA
Pouvoir de coupure de service Ics AC selon IEC 60947-2:100 %
Pouvoir de coupure sur 1 pôle en IT 230V (NF EN 60947-2):21 kA
Pouvoir de coupure sur 1 pôle en IT 400V (NF EN 60947-2):9 kA
Pouvoir de coupure ultime Icu AC selon IEC 60947-2:35 kA
Pouvoir de coupure ultime Icu sous 240V AC selon IEC 60947-2:35 kA
Pouvoir de coupure ultime Icu sous 415V AC selon IEC 60947-2:25 kA
Pouvoir de coupure ultime Icu sous 440V AC selon IEC 60947-2:22 kA
Cran de réglage thermique xIN:0,63/0,8/1
Coefficient de correction du courant nominal pour 2 appareils juxtaposés:1
Coefficient de correction du courant nominal pour 3 appareils juxtaposés:1
Coefficient de correction du courant nominal pour 4 et 5 appareils juxtaposés:1
Coefficient de correction du courant nominal pour 6 appareils juxtaposés:1
Puissance dissipée par pôle à In:25 W
Puissance dissipée totale sous IN:75 W
Type de déclencheur:TM
Temps de réponse à l'ouverture:10 ms
Endurance électrique en nombre de cycles:1000
Endurance mécanique nombre de manoeuvres:4000
Couple de serrage:22Nm
Montage sur rail DIN avec adaptateur en option:non
Section de raccordement en câble rigide:35 / 240mm²
Section de raccordement en câble souple:35 / 240mm²
Branchement:Connexions frontales
Type de connexion:plage de raccordement
Cran de réglage magnétique xIN:6/8/10/12
Mode de réglage magnétique suivant IN ou IrTh:IN
Valeur du réglage magnétique:2400/2800/3200/3600/4000/4400/4800 A
Commande motorisée optionnelle:oui
Catégorie d'emploi:A
Texte norme:IEC 60947-2
Directive européenne WEEE:concerné
Indice de protection IP:IP4X
Altitude:2000 m
Température de stockage:-35 à 70 °C
Tropicalisation/humidité/Exécution:tous climats
  • HHD400U
    HHD400U Disjoncteur h400 3P 25kA 400A TM
    HHD400U
  • HHD400U Disjoncteur h400 3P 25kA 400A TM
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.