Pas encore de compte ? Inscrivez-vous !
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

HBD401H

HBD401H Bloc dif h400 4P 400A Idn régl temp fix

HBD401H

Bloc dif h400 4P 400A Idn régl temp fix

Référence:HBD401H
pc.
EAN:

3250613121150

Cond.:1 pc.
Caractéristiques techniques
Nombre de pôles:4 P
Fréquence assignée:50/60 Hz
Tension assignée d'emploi Ue:220/415 V
Tension assignée d'isolement:500 V
Tension assignée de tenue aux chocs:6000 V
Courant différentiel assigné:30/100/300 mA/1/3/6 A
Puissance dissipée par pôle à In:8 W
Puissance dissipée totale sous IN:24 W
Section de raccordement en câble rigide:240 mm²
Sensibilité différentiel réglable:non
Temps de déclenchement réglable:oui
Temporisation de la protection différentiel:0/0,06/0,15/0,3/0,5/1 s
Texte norme:IEC 60947-2
Directive européenne WEEE:concerné
Type de protection différentielle:A
  • HBD401H
    HBD401H Bloc dif h400 4P 400A Idn régl temp fix
    HBD401H
  • HBD401H Bloc dif h400 4P 400A Idn régl temp fix
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.