Pas encore de compte ? Inscrivez-vous !
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

Disjoncteurs, interrupteurs généraux et accessoires h400-h630

Filtres

Nombre de pôles:Courant assigné nominal:Pouvoir de coupure de service Ics AC selon IEC 60947-2: 

Disjoncteurs h400 3 pôles 25 kA

HHD400U Disjoncteur h400 3P 25kA 400A TM
HHD400U
Référence  Description Cond. 
HHD400UDisjoncteur h400 3P 25kA 400A TM1 pc.
pc.

Disjoncteurs h400 3 pôles 50 kA

Image non disponible
Référence  Description Cond. 
HND400UDisjoncteur h400 3P 50kA 400A TM1 pc.
pc.

Disjoncteurs h400 4 pôles 50 kA

HND401U Disjoncteur h400 4P 50kA 400A TM
HND401U
Référence  Description Cond. 
HND251UDisjoncteur h400 4P 50kA 250A TM1 pc.
pc.
HND401UDisjoncteur h400 4P 50kA 400A TM1 pc.
pc.

Disjoncteurs h630 3 pôles 50 kA

HND250H Disj.h630 3P 50kA 250A LSI
HND250H
Référence  Description Cond. 
HND250HDisj.h630 3P 50kA 250A LSI1 pc.
pc.
HND400HDisj.h630 3P 50kA 400A LSI1 pc.
pc.
HND630HDisj.h630 3P 50kA 630A LSI1 pc.
pc.

Disjoncteurs h630 4 pôles 50 kA

HND251H Disj.h630 4P 50kA 250A LSI
HND251H
Référence  Description Cond. 
HND251HDisj.h630 4P 50kA 250A LSI1 pc.
pc.
HND401HDisj.h630 4P 50kA 400A LSI1 pc.
pc.
HND631HDisj.h630 4P 50kA 630A LSI1 pc.
pc.

Disjoncteurs h630 3 pôles 70 kA

HED250H Disj.h630 3P 70kA 250A LSI
HED250H
Référence  Description Cond. 
HED250HDisj.h630 3P 70kA 250A LSI1 pc.
pc.
HED400HDisj.h630 3P 70kA 400A LSI1 pc.
pc.
HED630HDisj.h630 3P 70kA 630A LSI1 pc.
pc.

Disjoncteurs h630 4 pôles 70 kA

HED251H Disj.h630 4P 70kA 250A LSI
HED251H
Référence  Description Cond. 
HED251HDisj.h630 4P 70kA 250A LSI1 pc.
pc.
HED401HDisj.h630 4P 70kA 400A LSI1 pc.
pc.
HED631HDisj.h630 4P 70kA 630A LSI1 pc.
pc.

Disjoncteurs H630 3 pôles 70kA LSI déconnectables

Image non disponible
Référence  Description Cond. 
HED250GDisj.h630 3P 70kA 250A LSI déco1 pc.
pc.
HED400GDisj.h630 3P 70kA 400A LSI déco1 pc.
pc.

Disjoncteurs H630 4 pôles 70kA LSI déconnectables

Image non disponible
Référence  Description Cond. 
HED251GDisj.h630 4P 70kA 250A LSI déco1 pc.
pc.
HED401GDisj.h630 4P 70kA 400A LSI déco1 pc.
pc.

Socle pour disj déconnectable h630

HYD200H Base déconnec h630 LSI 3P
HYD200H
Référence  Description Cond. 
HYD200HBase déconnec h630 LSI 3P1 pc.
pc.
HYD201HBase déconnec h630 LSI 4P1 pc.
pc.

Interrupteurs à déclenchement libre h400-h630 3 pôles

HCD630H Inter h630 3P 630A
HCD630H
Référence  Description Cond. 
HCD400HInter h630 3P 400A1 pc.
pc.
HCD630HInter h630 3P 630A1 pc.
pc.

Interrupteurs à déclenchement libre h400-h630 4 pôles

HCD401H Inter h630 4P 400A
HCD401H
Référence  Description Cond. 
HCD401HInter h630 4P 400A1 pc.
pc.
HCD631HInter h630 4P 630A1 pc.
pc.

Blocs différentiels électroniques réglables x250

HBD401H Bloc dif h400 4P 400A Idn régl temp fix
HBD401H
Référence  Description Cond. 
HBD401HBloc dif h400 4P 400A Idn régl temp fix1 pc.
pc.
HBD631HBloc dif h630 4P 500A Idn régl temp fix1 pc.
pc.

Contacts auxiliaires

HXC021H CA 1NO+1NC 230VAC (h250...h1600)
HXC021H
Référence  Description Cond. 
HXC021HCA 1NO+1NC 230VAC (h250...h1600)1 pc.
pc.
HXC024HSD 1NO+1NC 230V (h250...h1600)1 pc.
pc.
HXC025HCA bas niv 1NO+1NC 125V AC(h250...1600)1 pc.
pc.
HXC026HSD bas niv 1NO+1NC (h250...1600)1 pc.
pc.

Déclencheurs voltmétriques

HXC001H BE 24V DC (h250-h400-h630-h800-h1000)
HXC001H
Référence  Description Cond. 
HXC001HBE 24V DC (h250-h400-h630-h800-h1000)1 pc.
pc.
HXC002HBE 48V DC (h250-h400-h630-h800-h1000)1 pc.
pc.
HXC003HBE 100-120V DC (h250..h1000)1 pc.
pc.
HXC004HBE 200-240V DC (h250..h1000)1 pc.
pc.
HXC005HBE 380-450V DC (h250..h1000)1 pc.
pc.
HXC008HBE 110V DC (h250-h400-h630-h800-h1000)1 pc.
pc.
HXC011HBMT 24 V DC (h250-h400-h630)1 pc.
pc.
HXC013HBMT 100-120V AC (h250-h400-h630)1 pc.
pc.
HXC014HBMT 200-240V AC (h250-h400-h630)1 pc.
pc.
HXC015HBMT 380-450V AC (h250-h400-h630)1 pc.
pc.
HXC018HBMT 100-120V DC (h250-h400-h630)1 pc.
pc.
HXC019HBMT 200-240V DC (h250-h400-h630)1 pc.
pc.

Bobines manque de tension

HXC054H BMT ret.h250-h630 220-240VAC
HXC054H
Référence  Description Cond. 
HXC051HBMT ret.h250-h630 24V DC1 pc.
pc.
HXC053HBMT ret.h250-h630 110-120VAC1 pc.
pc.
HXC054HBMT ret.h250-h630 220-240VAC1 pc.
pc.
HXC055HBMT ret.h250-h630 380-415VAC1 pc.
pc.

Commande rotative directe

HXD030H Cde rotative direct h400-h630
HXD030H
Référence  Description Cond. 
HXD030HCde rotative direct h400-h6301 pc.
pc.

Commande rotative débrochable sur porte

HXD031H Cde rotative débro h400-h630
HXD031H
Référence  Description Cond. 
HXD031HCde rotative débro h400-h6301 pc.
pc.

Cadenassage

HXD039H Kit de cadenassage h400-h1000
HXD039H
Référence  Description Cond. 
HXD039HKit de cadenassage h400-h10001 pc.
pc.

Commandes motorisées

HXD040H Cde moto h400-h630 24-48V DC
HXD040H
Référence  Description Cond. 
HXD040HCde moto h400-h630 24-48V DC1 pc.
pc.
HXD042HCde motor.h400-h630 100-240VAC1 pc.
pc.

Interverrouillage mécanique

HXD065H Interverrou mécan câble H400-h630
HXD065H
Référence  Description Cond. 
HXD065HInterverrou mécan câble H400-h6301 pc.
pc.
HXD066HAdaptateur ver.mécanique h6301 pc.
pc.
HXB070HCâble inter méca 1m(P160-x/h250..1000)1 pc.
pc.
HXB071HCâble inter méca 1,5m(P160-x/h250..1000)1 pc.
pc.

Interverrouillage électrique

HXB069H Câble inter.élec.(x/P/h250-h400..h1000)
HXB069H
Référence  Description Cond. 
HXD068HCâble inter.élec. (h400-h630-h800-h1000)1 pc.
pc.
HXB069HCâble inter.élec.(x/P/h250-h400..h1000)1 pc.
pc.

Raccordement des auxiliaires

HYC250H Connect déco débro côté base h250-h1000
HYC250H
Référence  Description Cond. 
HYC250HConnect déco débro côté base h250-h10001 pc.
pc.
HYC352HConnect déco débro côté h250-h1000 2fils1 pc.
pc.
HYC353HConnect déco débro côté h250-h1000 3fils1 pc.
pc.

Bornes de raccordement

HYD003H Cage de raccordt H400-h630Cu 3P
HYD003H
Référence  Description Cond. 
HYD003HCage de raccordt H400-h630Cu 3P1 pc.
pc.
HYD004HCage de raccordt H400-h630Cu 4P1 pc.
pc.
HYD005HCage racc h400-h630 Al 3P 1x 35-240mm²1 pc.
pc.
HYD006HCage racc h400-h630 Al 4P 1x 35-240mm²1 pc.
pc.
HYD007HCage racc h400-h630 Al 3P 2x 35-240mm²1 pc.
pc.
HYD008HCage racc h400-h630 Al 4P 2x 35-240mm²1 pc.
pc.

Rallonges de plages et épanouisseurs

HYD010H Rallonge  plage droite h400 4P cage
HYD010H
Référence  Description Cond. 
HYD010HRallonge plage droite h400 4P cage1 pc.
pc.
HYD011HEpanouisseur H400 3P cage1 pc.
pc.
HYD012HEpanouisseur H400 4P cage1 pc.
pc.
HYD013HRallonge plage droite h630 4P cage1 pc.
pc.
HYD014HEpanouisseur h630 3P cage1 pc.
pc.
HYD015HEpanouisseur h630 4P cage1 pc.
pc.

Séparateurs de phases

Image non disponible
Référence  Description Cond. 
HYD019HSéparateur de phase (h400...1600) 3/4P1 pc.
pc.

Capots cache-bornes

HYD023H Cache borne h400-h630 3P épanouis.
HYD023H
Référence  Description Cond. 
HYD023HCache borne h400-h630 3P épanouis.1 pc.
pc.
HYD024HCache borne h400-h630 4P épanouis.1 pc.
pc.
HYD025HCache borne h400-h630 3P court1 pc.
pc.
HYD026HCache borne h400-h630 4P court1 pc.
pc.
HYD021HCache borne h400-h630 3P long1 pc.
pc.
HYD022HCache borne h400-h630 4P long1 pc.
pc.
HYD027HCapot cache-borne pour cage h400-h630 3P1 pc.
pc.
HYD028HCapot cache-borne pour cage h400-h630 4P1 pc.
pc.

Connexions arrières

HYD033H Connex arrière h630 3P
HYD033H
Référence  Description Cond. 
HYD031HConnex arrière H400 3P1 pc.
pc.
HYD032HConnex arrière H400 4P1 pc.
pc.
HYD033HConnex arrière h630 3P1 pc.
pc.
HYD034HConnex arrière h630 4P1 pc.
pc.

Kit de connexion 3P/4P

HYA035H Kit de connexion 3P-4P
HYA035H
Référence  Description Cond. 
HYA035HKit de connexion 3P-4P1 pc.
pc.

Connexions par cosses

HYD093H Cosse D:10 3P/4P pour câble 120mm²
HYD093H
Référence  Description Cond. 
HYD093HCosse D:10 3P/4P pour câble 120mm²1 pc.
pc.
HYD095HCosse D:10,5 3P/4P pour câble 150mm²1 pc.
pc.
HYD096HCosse D:10,5 3P/4P pour câble 185mm²1 pc.
pc.
HYD097HCosse D:12,8 3P/4P pour câble 185mm²1 pc.
pc.
HYD098HCosse D:12,8 3P/4P pour câble 240mm²1 pc.
pc.
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.