Pas encore de compte ? Inscrivez-vous !
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

HXE019H

HXE019H BMT 200-240 VDC (h800-h1000-h1600)

HXE019H

BMT 200-240 VDC (h800-h1000-h1600)

Référence:HXE019H
pc.
EAN:

3250613111502

Cond.:1 pc.
Caractéristiques techniques
Retardé au déclenchement:non
Tension assignée d'emploi en continue:24 V
Consommation à l'appel:0,7 VA
Puissance dissipée totale sous IN:2,6 W
Type de connexion:cage à vis
Directive européenne RoHs:conformité volontaire
Directive européenne WEEE:concerné
Indice de protection IP:IP4X
Degré de pollution suivant IEC 60664 / IEC 60947-2:3
Altitude:2000 m
  • HXE019H
    HXE019H BMT 200-240 VDC (h800-h1000-h1600)
    HXE019H
  • HXE019H BMT 200-240 VDC (h800-h1000-h1600)
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.