HEE801H
Référence ![]() | Description ![]() | Cond. | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|
HXB069H | Câble inter.élec.(x/P/h250-h400..h1000) | 1 pc. | |||
HXC001H | BE 24V DC (h250-h400-h630-h800-h1000) | 1 pc. | |||
HXC002H | BE 48V DC (h250-h400-h630-h800-h1000) | 1 pc. | |||
HXC003H | BE 100-120V DC (h250..h1000) | 1 pc. | |||
HXC004H | BE 200-240V AC (h250..h1000) | 1 pc. | |||
HXC005H | BE 380-450V DC (h250..h1000) | 1 pc. | |||
HXC008H | BE 110V DC (h250-h400-h630-h800-h1000) | 1 pc. | |||
HXC021H | CA 1NO+1NC 230VAC (h250...h1600) | 1 pc. | |||
HXC024H | SD 1NO+1NC 230V (h250...h1600) | 1 pc. | |||
HXC025H | CA bas niv 1NO+1NC 125V AC(h250...1600) | 1 pc. | |||
HXC026H | SD bas niv 1NO+1NC (h250...1600) | 1 pc. | |||
HXD039H | Kit de cadenassage h400-h1000 | 1 pc. | |||
HXD068H | Câble inter.élec. h/P400-630-800-1000 | 1 pc. | |||
HXE011H | BMT 24VDC (h800-h1000-h1600) | 1 pc. | |||
HXE013H | BMT 110-120VAC (h800-h1000-h1600) | 1 pc. | |||
HXE014H | BMT 220-240VAC (h800-h1000-h1600) | 1 pc. | |||
HXE015H | BMT 380-415VAC (h800-h1000-h1600) | 1 pc. | |||
HXE018H | BMT 100-120 VDC (h800-h1000-h1600) | 1 pc. | |||
HXE019H | BMT 200-240 VDC (h800-h1000-h1600) | 1 pc. | |||
HXE030H | Cde rotative direct h1000 | 1 pc. | |||
HXE031H | Cde rotative débro h1000 | 1 pc. | |||
HXE040H | Cde motor.h1000 24-48V DC | 1 pc. | |||
HXE042H | Cde motor.h1000 100-240VAC | 1 pc. | |||
HXE051H | BMT ret.h1000-h1600 24VDC | 1 pc. | |||
HXE053H | BMT ret.h1000-h1600 110-120VAC | 1 pc. | |||
HXE054H | BMT ret.h1000-h1000 220-240VAC | 1 pc. | |||
HXE055H | BMT ret.h1000-h1600 380-415VAC | 1 pc. | |||
HXE065H | Interverrou mécan cable h1000 | 1 pc. | |||
HXF051H | BMT ret.h1000-h1600 24VDC | 1 pc. | |||
HXF053H | BMT ret.h1000-h1600 110-120VAC | 1 pc. | |||
HXF055H | BMT ret.h1000-h1600 380-415VAC | 1 pc. | |||
HYA035H | Kit de connexion 3P-4P | 1 pc. | |||
HYE008H | Cage racc. h800/h1000 Al 4P 4x 95-240mm² | 1 pc. | |||
HYE022H | Cache borne h1000 4P long | 1 pc. | |||
HYE026H | Cache borne h1000 4P court | 1 pc. | |||
HYE032H | Connex arrière h1000 4P | 1 pc. |
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.