Pas encore de compte ? Inscrivez-vous !
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

SL2011579010

SL2011579010 Jonction SL20055 blanc paloma

SL2011579010
SL2011579010 Jonction SL20055 blanc paloma
Product Drawing 20 x 115 joint couvercle Joint de couvercle  PC-ABS

Jonction SL20055 blanc paloma

Référence:SL2011579010
pc.
EAN:

4012740221795

Cond.:1 pc.
Caractéristiques techniques
Mode de fixation:serrage
Couleur RAL:RAL 9010 - Blanc pur
Couleur:blanc paloma
Matière: PC-ABS
Groupe de matériau:plastique
Type de traitement de surface:non traitée
Hauteur de goulotte:80 mm
Largeur de goulotte:20 mm
Type produit cheminement de cable:Joint de couvercle
Homologations:CE
Directive européenne RoHs:conformité volontaire
Sans halogène:oui
Température ambiante:-5 … 65 °C
Nom de gamme:tehalit SL
  • SL2011579010
    SL2011579010 Jonction SL20055 blanc paloma
    SL2011579010
  • SL2011579010
    Product Drawing 20 x 115 joint couvercle Joint de couvercle  PC-ABS
  • SL2011579010 Jonction SL20055 blanc paloma
  • Product Drawing 20 x 115 joint couvercle Joint de couvercle  PC-ABS
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.