Pas encore de compte ? Inscrivez-vous !
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

SL200807D6

SL200807D6 Jonction SL20055 sucupira

SL200807D6
SL200807D6 Jonction SL20055 sucupira
Product Drawing 20 x 80 joint couvercle Joint de couvercle  PC-ABS

Jonction SL20055 sucupira

Référence:SL200807D6
pc.
EAN:

4012740895392

Cond.:1 pc.
Caractéristiques techniques
Mode de fixation:serrage
Couleur:Sucupira
Matière: PC-ABS
Groupe de matériau:plastique
Type de traitement de surface:tampographié
Hauteur de goulotte:80 mm
Largeur de goulotte:20 mm
Type produit cheminement de cable:Joint de couvercle
Homologations:CE
Directive européenne RoHs:conformité volontaire
Sans halogène:oui
Température ambiante:-5 … 65 °C
Nom de gamme:tehalit SL
  • SL200807D6
    SL200807D6 Jonction SL20055 sucupira
    SL200807D6
  • SL200807D6
    Product Drawing 20 x 80 joint couvercle Joint de couvercle  PC-ABS
  • SL200807D6 Jonction SL20055 sucupira
  • Product Drawing 20 x 80 joint couvercle Joint de couvercle  PC-ABS
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.