Pas encore de compte ? Inscrivez-vous !
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

SL200803D5

SL200803D5 Angle Extérieur VDI SL20080 chêne

SL200803D5
SL200803D5 Angle Extérieur VDI SL20080 chêne
Product Drawing 20 x 80 angle extérieur Angle extérieur variable ABS

Angle Extérieur VDI SL20080 chêne

Référence:SL200803D5
pc.
EAN:

4012740895149

Cond.:1 pc.
Caractéristiques techniques
Mode de fixation:serrage
Couvercle avec joint:Non
Couleur:chêne
Matière:ABS
Groupe de matériau:plastique
Type de traitement de surface:tampographié
Hauteur de goulotte:80 mm
Largeur de goulotte:20 mm
Plage angulaire:83/135 °
Configuration de la pièce de forme:Moulé
Type produit cheminement de cable:Angle extérieur variable
Homologations:CE
Directive européenne RoHs:conformité volontaire
Sans halogène:oui
Température ambiante:-5 … 65 °C
Nom de gamme:tehalit SL
  • SL200803D5
    SL200803D5 Angle Extérieur VDI SL20080 chêne
    SL200803D5
  • SL200803D5
    Product Drawing 20 x 80 angle extérieur Angle extérieur variable ABS
  • SL200803D5 Angle Extérieur VDI SL20080 chêne
  • Product Drawing 20 x 80 angle extérieur Angle extérieur variable ABS
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.