Pas encore de compte ? Inscrivez-vous !
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

SL20055AD2

SL20055AD2 Support pièce de recouvr. SL20055 hêtre

SL20055AD2
SL20055AD2 Support pièce de recouvr. SL20055 hêtre
Product Drawing 20 x 55 pièce de couplage Pièce de recouvrement pour support ABS

Support pièce de recouvr. SL20055 hêtre

Référence:SL20055AD2
pc.
EAN:

4012740894906

Cond.:1 pc.
Caractéristiques techniques
Mode de fixation:clipsé
Couleur:motif hêtre  
Couleur:hêtre
Matière:ABS
Groupe de matériau:plastique
Type de traitement de surface:tampographié
Hauteur produit installé:22 mm
Longueur:110 mm
Hauteur de goulotte:55 mm
Largeur de goulotte:20 mm
Type produit cheminement de cable:Pièce de recouvrement pour support
Homologations:CE
Directive européenne RoHs:conformité volontaire
Sans halogène:oui
Température ambiante:-5 … 65 °C
  • SL20055AD2
    SL20055AD2 Support pièce de recouvr. SL20055 hêtre
    SL20055AD2
  • SL20055AD2
    Product Drawing 20 x 55 pièce de couplage Pièce de recouvrement pour support ABS
  • SL20055AD2 Support pièce de recouvr. SL20055 hêtre
  • Product Drawing 20 x 55 pièce de couplage Pièce de recouvrement pour support ABS
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.