Pas encore de compte ? Inscrivez-vous !
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

SL200559119010

SL200559119010 Support universel SL20055 blanc paloma

SL200559119010
SL200559119010 Support universel SL20055 blanc paloma
Product Drawing 20 x 55 support matière plastique

Support universel SL20055 blanc paloma

Référence:SL200559119010
pc.
EAN:

4012740894845

Cond.:1 pc.
Caractéristiques techniques
Mode de fixation:par serrage et Vissable
Format appareillages compatibles:Standard 60mm
Couleur RAL:RAL 9010 - Blanc pur
Couleur:blanc paloma
Matière:matière plastique
Groupe de matériau:matèrial mélanger
Profondeur produit installé:48 mm
Hauteur produit installé:145 mm
Longueur:102 mm
Hauteur de goulotte:55 mm
Largeur de goulotte:20 mm
Format:Appareillage en saillie
Equipé de:vide
Nombre d'unités:1
Homologations:CE
Directive européenne RoHs:conformité volontaire
Sans halogène:oui
Température ambiante:-5 … 65 °C
Appareil de la famille:SL
  • SL200559119010
    SL200559119010 Support universel SL20055 blanc paloma
    SL200559119010
  • SL200559119010
    Product Drawing 20 x 55 support matière plastique
  • SL200559119010 Support universel SL20055 blanc paloma
  • Product Drawing 20 x 55 support matière plastique
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.