Pas encore de compte ? Inscrivez-vous !
myHager
Email (nom d'utilisateur)
*
Mot de passe
*
Mot de passe oublié ?
Connectez-vous
Produits
Solutions
Outils & Services
Contact
En
|
Fr
|
Vue d'ensemble
Distribution d'énergie
Cheminement de câbles
Appareillage mural + Automatismes du bâtiment
Sécurité
Vue d'ensemble
Système quadro+
Kallysta pop
Sepio
Logiciel hagercad
Gestion de l'éclairage
Witty Bornes de charge
Vue d'ensemble
Documentation
Logiciels & applications
Assistance
Projets références
About standard IEC-61439
Réglementation marché IEC
Vue d'ensemble
Hager dans le monde
Actualité
Evènements
Contactez-nous
Distributeurs proches de vous
Vue d'ensemble
Coffrets de distribution
Enveloppes
Appareillage de tête
Protection
L'offre photovoltaïque
Puissance, commande et signalisation
Comptage et mesure
Connexion
Vue d'ensemble
Moulures et plinthes tehalit.ateha
Goulottes de distribution tehalit.lifea
Goulottes d'installation tehalit.queraz
Equipement du poste de travail tehalit.officea
Equipement des armoires tehalit beha-set
Goulottes spécifiques tehalit.camelea
Vue d'ensemble
Appareillage mural
Coffrets de communication VDI
Gestion de l'éclairage et programmation horaire
Automatismes du bâtiment
Vue d'ensemble
Alarme
Interphonie
Carillons
Vue d'ensemble
quadro+ pour Consultants
quadro+ pour Tableautiers
Vue d'ensemble
Catalogues
Brochures
Guides de choix
Fonds d'écran
Manuels techniques
Notices
Déclarations UE de conformité
CCTP
Certificats
Vidéos
Vue d'ensemble
Semiolog
ElcomNet
EG003
mediaHUB
logiciel hagercad
Hager Switch
Vue d'ensemble
Service clients
Formations
Assistance technique
Vue d'ensemble
Usine NELO Portugal
Hôtel Transcorp Hilton, Nigeria
Siège social Old Mutual, South Africa
Showroom Swarovski, South Africa
Hôtel Bikini Berlin 25hours
Deniz Istanbul, Turkey
Hôtel Jazz, Stuttgart
Hôtel Hobo, Stockholm
Vue d'ensemble
NF C 15-100
Vue d'ensemble
Manufaktur remporte le prix « Good Design Award »
Vue d'ensemble
Hager Obernai
Afrique du Sud
Algérie
Cameroun
Côte d'Ivoire
Chypre
Erythrée
Ethiopie
Gabon
Ghana
Ile Maurice
Israël
Jordanie
Kenya
Libye
Madagascar
Malte
Maroc
Nigeria
RD Congo
Senegal
Syrie
Tanzanie
Tunisie
Uganda
Vue d'ensemble
Points forts
Coffrets mini gamma
Coffrets gamma 13
Coffrets gamma 18
Cosmos
Coffrets golf
Coffrets vega
Coffrets alfa
Coffrets gala
Coffrets volta
Coffrets vector IP55 IP65
Coffrets vega D
Coffrets FW
Vue d'ensemble
Points forts
logiciel hagercad
quadro4
quadro5
quadro+
Systèmes d'équipement quadro
Systèmes de distribution quadro
quadro automatisme IP65
orion plus
Vue d'ensemble
Points forts
Disjoncteurs et interrupteurs h3
Relais différentiels et tores
Interrupteurs sectionneurs
Inverseurs de source
Vue d'ensemble
Points forts
Disjoncteurs divisionnaires
Disjoncteurs magnétiques
Blocs différentiels
Disjoncteurs moteurs
Disjoncteurs de branchement
Disjoncteurs différentiels
Interrupteurs différentiels
Auxiliaires et accessoires
Barres de pontage et accessoires
Coupe-circuits
Cartouches-fusibles
Parafoudres
Vue d'ensemble
Points forts
L'offre photovoltaïque
Vue d'ensemble
Points forts
Puissance et programmation
Interrupteurs
Interrupteurs à déclenchement libre
Voyants lumineux et boutons poussoirs
Eclairage de secours, télécommandes
Transformateurs
Sonneries et ronfleurs
Commande et signalisation
Contacteur - Outil de sélection
Vue d'ensemble
Points forts
Comptage et mesure
Vue d'ensemble
Connexion
Barres de pontage et accessoires
Répartiteurs
Blocs, bornes et barrettes
Borniers SanVis
Mini-bornes de jonction
Bornes de connexion, coffrets de connexion
Vue d'ensemble
Moulures tehalit.ateha
Plinthes tehalit.SL
Accessoires pour moulures et plinthes
Vue d'ensemble
Points forts
tehalit.lifea à cloison amovible
tehalit.lifea de grandes dimensions
tehalit.lifea pour climatisation et pompe à chaleur
Accessoires tehalit.lifea
Cache-câbles en rouleau
Guide-câbles autoadhésif
Vue d'ensemble
Points forts
tehalit.queraz à enclipsage direct en PVC
tehalit.queraz à enclipsage direct en alu
Prises systo spécial goulottes
tehalit.queraz avec supports d'appareillage et boîtes de montage
Vue d'ensemble
Colonnes et colonnettes à enclipsage direct
Colonnes fixes ou mobiles
Appareillage ecoline
Blocs et modules multiprises
Accessoires
Passages de plancher, bornes et boîtes de sol
Vue d'ensemble
Goulottes de câblage tehalit beha-set
Accessoires tehalit beha-set
Vue d'ensemble
Système de goulottes sans halogène
Système de goulottes en tôle d'acier
Système de goulottes résistantes au feu
Vue d'ensemble
systo blanc
systo titane
systo noir
systo spécial goulottes
systo antibactérien
systo couleur
Mécanismes systo
kallysta
essensya
1930
cubyko
Vue d'ensemble
Coffrets de communication nodeis
Vue d'ensemble
Détecteurs de mouvement et de présence
Minuteries et déconnecteurs de réseau
Télérupteurs
Télévariateurs modulaires
Programmation
Interrupteurs horaires
Vue d'ensemble
KNX quicklink
Vue d'ensemble
Alarme sans fil sepio
Alarme sans fil logisty.serenity
Alarme filaire
Alarme mixte
Alarme autonome
Vue d'ensemble
Interphones radio
Vue d'ensemble
Flash.melody
Vue d'ensemble
Guide technique parafoudres
Guide installation dans l'habitat
VDI & normes
Home en francais
/
Produits
/
Cheminement de câbles
/
Moulures et plinthes tehalit.ateha
/
Plinthes tehalit.SL
/
tehalit.SL : système de plinthes hauteur 55, 80 et 115 mm
/
SL200554D5
Produits
Distribution d'énergie
Cheminement de câbles
Moulures et plinthes tehalit.ateha
Moulures tehalit.ateha
Plinthes tehalit.SL
Accessoires pour moulures et plinthes
Goulottes de distribution tehalit.lifea
Goulottes d'installation tehalit.queraz
Equipement du poste de travail tehalit.officea
Equipement des armoires tehalit beha-set
Goulottes spécifiques tehalit.camelea
Appareillage mural + Automatismes du bâtiment
Sécurité
A propos de Hager
Profil de l'entreprise
Nous contacter
Mon compte myHager
Créer mon compte myHager
Contact
contactez-nous
contact proche de chez vous
Documentation
Catalogues & Brochures
SL200554D5
Caractéristiques
Caractéristiques
Produit associé
Produit associé
Téléchargement
Téléchargement
Référence
Description
Cond.
SL200552D5
Couvercle plinthe SL20055 chêne
18 m
m
Référence
Description
Cond.
SL200551
Socle plinthe SL20055 noir
36 m
m
Retour à tehalit.SL : système de plinthes hauteur 55, 80 et 115 mm
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.