Pas encore de compte ? Inscrivez-vous !
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

SL200552D1

SL200552D1 Couvercle plinthe SL20055 alu

SL200552D1
SL200552D1 Couvercle plinthe SL20055 alu
Coupe profilée 20 x 22 couvercle Couvercle PVC
Coupe profilée 20 x 22 couvercle Couvercle PVC

Couvercle plinthe SL20055 alu

Référence:SL200552D1
m
EAN:

4012740893923

Cond.:18 m
Caractéristiques techniques
Montage du couvercle:Extérieur
Largeur du couvercle:20 mm
Couleur:aluminium
Matière:PVC
Groupe de matériau:plastique
Type de traitement de surface:filmé
Longueur:2000 mm
Hauteur de goulotte:55 mm
Largeur de goulotte:20 mm
Type produit cheminement de cable:Couvercle
Homologations:CE
Directive européenne RoHs:conformité volontaire
Sans halogène:non
Température ambiante:-5 … 65 °C
Nom de gamme:tehalit SL
  • SL200552D1
    SL200552D1 Couvercle plinthe SL20055 alu
    SL200552D1
  • SL200552D1
    Coupe profilée 20 x 22 couvercle Couvercle PVC
  • SL200552D1
    Coupe profilée 20 x 22 couvercle Couvercle PVC
  • SL200552D1 Couvercle plinthe SL20055 alu
  • Coupe profilée 20 x 22 couvercle Couvercle PVC
  • Coupe profilée 20 x 22 couvercle Couvercle PVC
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.