Pas encore de compte ? Inscrivez-vous !
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

SL200551

SL200551 Socle plinthe SL20055 noir

SL200551
SL200551 Socle plinthe SL20055 noir
Coupe profilée 20 x 55 socle Socle PVC
Coupe profilée 20 x 55 socle Socle PVC


Coupe profilée 20 x 55 socle Socle PVC
Coupe profilée 20 x 55 socle Socle PVC

Socle plinthe SL20055 noir

Référence:SL200551
m
EAN:

4012740893893

Cond.:36 m
Caractéristiques techniques
Capacité en câbles diam. 11mm 3 x 1,5mm² 1 compartiment:2 pièce
Capacité en câbles diam. 11mm 3 x 1,5mm² 2 compartiments:3 pièce
Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage):4
Couleur:noir
Matière:PVC
Groupe de matériau:plastique
Type de traitement de surface:spécial
Longueur:2000 mm
Hauteur de goulotte:55 mm
Largeur de goulotte:20 mm
Nombre de fils ex. H07Y-U/R/K 1,5 mm² (taux de remplissage 40%):44
Nombre de fils ex. H07Y-U/R/K 2,5 mm² (taux de remplissage 40%):32
Nombre de cloisons fixes:1
Nombre de compartiments:2
Type produit cheminement de cable:Socle
Homologations:CE
Directive européenne RoHs:conformité volontaire
Sans halogène:non
Température ambiante:-5 … 65 °C
Nom de gamme:tehalit SL
  • SL200551
    SL200551 Socle plinthe SL20055 noir
    SL200551
  • SL200551
    Coupe profilée 20 x 55 socle Socle PVC
  • SL200551
    Coupe profilée 20 x 55 socle Socle PVC
  • SL200551
    Coupe profilée 20 x 55 socle Socle PVC
  • SL200551
    Coupe profilée 20 x 55 socle Socle PVC
  • SL200551 Socle plinthe SL20055 noir
  • Coupe profilée 20 x 55 socle Socle PVC
  • Coupe profilée 20 x 55 socle Socle PVC
  • Coupe profilée 20 x 55 socle Socle PVC
  • Coupe profilée 20 x 55 socle Socle PVC
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.